Podpora kanałów wentylacyjnych MVA-S
Nowy produktProdukt #r3839
Ocynkowane wieszaki wentylacyjne do mocowania okrągłych kanałów wentylacyjnych z izolacją akustyczną
- Gwint króćca – M: M8, M10
- Redukcja hałasu: 18 dB (A)
- Maksymalne obciążenie – F: 600 N
Udostępnij
Właściwości
- Dzięki zdefiniowanym krawędziom gięcia dopasowują się łatwo do każdej średnicy kanału
- Wbudowana izolacja akustyczna z otworem przelotowym i podkładką typu U dla prętów gwintowanych M8 / M10
- Wbudowany element izolacji akustycznej z otworem przelotowym i podkładką typu U dla prętów gwintowanych M8 / M10
- Duże odległości między punktami mocowania ogranicza odkształcenia przewodu wentylacyjnego
Aplikacje
- Do montażu okrągłych kanałów wentylacyjnych do stropów