Podpora kanałów wentylacyjnych MVA-Z
Nowy produktProdukt #r3812
Ocynkowany łącznik kątowy wentylacyjny, do montażu lekkich kanałów wentylacyjnych ponad głową
- Gwint króćca – M: M8, M10
- Redukcja hałasu: 18 dB (A)
- Maksymalne obciążenie – F: 500 N
Udostępnij
Właściwości
- Łatwy w montażu system podwieszania kanałów wentylacyjnych wykorzystujący pręty gwintowane
- Wbudowana izolacja akustyczna z otworem przelotowym i podkładką typu U do prętów gwintowanych M8 / M10
- Możliwość regulacji wysokości nawet po zakończeniu montażu
- Izolacja może być nałożona na łącznik
- Wielkość/kształt otworów dopasowany do wkrętów samogwintujących (4,2) i nitów jednostronnych
Aplikacje
- Umożliwia mocowanie prostokątnych kanałów wentylacyjnych do stropów