Nawiercona płyta MQZ-L-F
Nowy produktProdukt #r2949
Płyta perforowana ocynkowana ogniowo, do montażu i kotwienia aplikacji do mocowania szyny za pomocą prętów o określonej odporności ogniowej
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości
- Odpowiednia do szyn montażowych MQ i konsol
- Łatwy w użyciu pojedynczy element
- Kompatybilna z szynami i konsolami MQ
Aplikacje
- Mocowanie szyn montażowych i konsol do ścian, stropów lub podłóg
- Stosowanie nakrętek motylkowych lub ze sprężyną wraz z szynami lub konsolami
- Mocowanie szyn montażowych na kotwy
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.