Nawiercona płyta MQZ-L-R
Nowy produktProdukt #r2923
Płytka szynowa ze stali nierdzewnej (A4) do montażu i mocowania szyny za pomocą prętów
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)
Udostępnij
Właściwości
- Odpowiednia do szyn montażowych MQ i konsol
- Łatwy w użyciu pojedynczy element
- Kompatybilna z szynami i konsolami MQ
Aplikacje
- Mocowanie szyn montażowych i konsol do ścian, stropów lub podłóg
- Stosowanie nakrętek motylkowych lub ze sprężyną wraz z szynami lub konsolami
- Mocowanie szyn montażowych na kotwy