MP-MIS Obejma do rur, do dużych obciążeń
Nowy produkt PremiumProdukt #r583297
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur, z wkładką odporną na wysokie temperatury, do zastosowań do dużych obciążeń
- Redukcja hałasu: 23 dB (A)
- Odporność na temperaturę: -60 - 200 °C
- Skład materiału: S235JRG – DIN EN 10025
Udostępnij
Właściwości
- Masywne, spawane nakrętki śrub zamykających (średnica 68/72 i większe)
- Montowana wstępnie antypoślizgowa podkładka gumowa
- Profilowana obręcz obejmy zapewniająca większą sztywność
- Odporność na wysokie temperatury do +200°C
Aplikacje
- Mocowanie ciężkich rur o średnicy maks. 250 mm
- Montaż rurociągów przemysłowych
- Mocowania rur mogą pracować w rozszerzonym zakresie temperatur
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.