MPN-R Obejma do rur
Nowy produkt StandardProdukt #r4917
Obejma do rur, ze stali nierdzewnej (A4), bez izolacji akustycznej, do zastosowań średnich
- Zakres łączenia – D: 12 - 14 mm
- Gwint króćca – M: M8
- Maksymalne obciążenie – F: 1200 N
Klienci wyszukali także Obejma bez wkładki, Obejma do rurociągów, Obejma nierdzewna, Obejma do rur lub Obejma z nierdzewki
- Krótka głowica umożliwia montaż blisko ściany lub sufitu
- Podwójna głowica połączeniowa w rozmiarach 1" i większych zapewnia jeszcze większą elastyczność
- Śruba z łbem walcowym płaskim i gniazdem wielofunkcyjnym
- Do montażu średnich rur o średnicy do 220 mm
- Mocowanie ciężkich rur wodociągowych i grzewczych w środowisku korozyjnym