MP-M-F Obejma do rur, do dużych obciążeń
Nowy produkt StandardProdukt #r2962
Ocynkowana ogniowo obejma do rur, bez izolacji akustycznej, do zastosowań do dużych obciążeń
- Gwint króćca – M: M10
- Maksymalne obciążenie – F: 1800 N
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
Klienci wyszukali także Obejma bez izolacji, Obejma do rurociągów, Obejma do dużych obciążeń, Obejma do rur lub Obejma masywna
- Śruby zamykające zabezpieczone przed wypadnięciem
- Solidna głowica połączeniowa, spawana na całym obwodzie
- Śruby zaciskowe zabezpieczone przed wypadnięciem
- Profilowana obręcz obejmy zapewniająca większą sztywność
- Wysoka odporność na korozję
- Mocowanie rur do dużych obciążeń o średnicy maks. 3"
- Montaż rurociągów przemysłowych
- Mocowanie linii procesowych i sterujących