MP-MRXI Obejma do rur, do dużych obciążeń
Nowy produkt PremiumProdukt #r2775
Obejma do rur, ze stali nierdzewnej (A4), z wkładką izolacyjną, do zastosowań do bardzo dużych obciążeń
- Gwint króćca – M: M16
- Redukcja hałasu: 16 dB (A)
- Odporność na temperaturę: -50 - 120 °C
Klienci wyszukali także Obejma z izolacją, Obejma do rurociągów, Obejma do dużych obciążeń, Obejma do rur lub Obejma masywna
- Solidna głowica, spawana na całym obwodzie
- Mocne śruby zamykające zapewniają wysokie nośności
- Wstępnie zamontowana guma antypoślizgowa
- Nadaje się do montażu rurociągów pracujących pod obciążeniem dynamicznym, pod warunkiem zastosowania elementów tłumiących wibracje
- Wysoka odporność na korozję (stal nierdzewna A4)
- Mocowanie ciężkich rur o średnicy maks. 508 mm
- Montaż rurociągów przemysłowych
- Mocowanie rurociągów w przemyśle spożywczym (z wyjątkiem produkcji) i wodociągowym
- Do montażu rur instalacji wodno-kanalizacyjnych lub grzewczych przy dużych obciążeniach