MP-MXI-F Obejma do rur, do dużych obciążeń
Nowy produktProdukt #r2758
Ocynkowana ogniowo obejma do rur, z izolacją akustyczną, do zastosowań do bardzo dużych obciążeń
- Redukcja hałasu: 16 dB (A)
- Odporność na temperaturę: -50 - 120 °C
- Skład materiału: DD11 – DIN EN 10111
Klienci wyszukali także Obejma z izolacją, Obejma do rurociągów, Obejma do dużych obciążeń, Obejma do rur lub Obejma masywna
- Solidna głowica, spawana na całym obwodzie
- Mocne śruby zamykające zapewniają wysokie nośności
- Wstępnie zamontowana guma antypoślizgowa
- Nadaje się do montażu rurociągów pracujących pod obciążeniem dynamicznym, pod warunkiem zastosowania elementów tłumiących wibracje
- Wysoka odporność na korozję
- Mocowanie ciężkich rur o średnicy maks. 508 mm
- Montaż rurociągów przemysłowych
- Mocowanie linii procesowych i sterujących
- Do montażu rur instalacji wodno-kanalizacyjnych lub grzewczych przy dużych obciążeniach
- Zalecane do stosowania w średnio korozyjnych środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych