MP-MR Obejma do rur, do dużych obciążeń
Nowy produkt StandardProdukt #r2751
Obejma do rur, ze stali nierdzewnej (A4), bez wkładki izolacyjnej, do zastosowań do dużych obciążeń
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4571/1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)
Klienci wyszukali także Obejma bez wkładki, Obejma do rurociągów, Obejma nierdzewna, Obejma do rur lub Obejma z nierdzewki
- Zwiększona wytrzymałość dzięki profilowanej obręczy obejmy
- Solidna głowica, spawana na całym obwodzie
- Obejma do rur, o potwierdzonej odporności ogniowej wg DIN 4102, część 2
- Wysoka odporność na korozję (stal nierdzewna A4)
- Mocowanie ciężkich rur o średnicy maks. 224 mm
- Montaż rurociągów przemysłowych
- Mocowanie rurociągów w przemyśle spożywczym i wodociągowym
- Do montażu rur instalacji wodno-kanalizacyjnych lub grzewczych przy dużych obciążeniach
- Mocowanie ciężkich rur w środowisku agresywnym