MRP-C Obejma do rur chłodniczych, z szybkim mechanizmem zamykającym
Nowy produkt PremiumProdukt #r19765007
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur zapewniająca wysoką produktywność podczas montażu instalacji chłodniczych i wody zimnej, z izolacją o różnych grubościach
- Redukcja hałasu: 22.7 dB (A)
- Odporność na temperaturę: -40 - 105 °C
- Skład materiału: Pianka poliizocyjanuranowa (PIR) o komórkach zamkniętych, elastyczna pianka elastomerowa, na zewnątrz folia PCV z warstwą paroizolacyjną
Udostępnij
Klienci wyszukali także obejma do rur, obejma chłodnicza lub MRP-C
Właściwości
- Szeroki zakres grubości izolacji – pasuje do rur z izolacją o grubości 13, 19, 25 lub 32 mm dzięki izolacją między obejmą a rurą (materiał: kauczuk elastomeryczny)
- Montaż 360° – nośność jest zachowana niezależnie od położenia wkładu izolacyjnego wewnątrz obejmy do rur
- Łatwa do usunięcia folia zabezpieczająca taśmę samoprzylepną – pozwala na szybki i łatwy montaż, nawet w rękawicach roboczych
- Zabezpieczenie przed wilgocią – izolacja termiczna pomaga zapobiec kondensacji pary wodnej na powierzchni zewnętrznej, a wbudowana folia paroizolacyjna zapobiega kondensacji na powierzchni rury
- Strefa kompensacji pomaga zapobiec odkształceniom i fałdowaniu się folii zewnętrznej podczas zaciskania obejmy
Aplikacje
- Mocowanie rur instalacji wody zimnej i chłodniczych o średnicy do 219 mm
- Mocowanie rur chłodniczych i klimatyzacyjnych wykonanych z różnorodnych materiałów
- Zalecana do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków