MP-MS Obejma do rur instalacji tryskaczowych
Nowy produktProdukt #r1287
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur instalacji tryskaczowych z aprobatami VdS, FM i UL do zastosowań przeciwpożarowych
- Skład materiału: S235JRG – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Klienci wyszukali także Tryskaczówka, Wieszak lub Instalacja tryskaczowa
Właściwości
- Wytłaczana stalowa część obręcz w celu zwiększenia sztywności
- Śruby zamykające (sześciokątne ze żłobieniem, M8) fabrycznie zamocowane w obejmie, aby zapobiec wypadnięciu
- Obejmy o rozmiarach do 2" wyposażone w uniwersalną głowicę z gwintem M8/M10
- Rozmiary większe niż 68/72 mm są dostarczane z mocnymi, przyspawanymi nakrętkami zapewniającymi lepsze zamocowanie śrub zamykających
Aplikacje
- Zamocowywanie jednopunktowe do instalacji tryskaczy przeciwpożarowych
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków
- Obejmy do montażu w suchych wnętrzach
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.