MP-US OC Opaska do rur
Nowy produkt PremiumProdukt #r12293800
Opaska do rur z powłoką do stosowania na zewnątrz (OC) do uniwersalnych zastosowań w instalacjach rurociągowych
- Skład materiału: DX51D-ZM300 – EN 10346:2015
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości
- Odpowiednie do stosowania zarówno w pozycji wiszącej, jak i stojącej
- Przeznaczone do stosowania z otwartymi profilami szyn, belkami zamkniętymi i ramionami konsoli
- Aprobata VdS dla instalacji tryskaczowych
- Aprobata UL/NFPA dla instalacji tryskaczowych
Aplikacje
- Uniwersalne mocowanie rur o rozmiarze do 12"
- Zamocowywanie jednopunktowe do instalacji tryskaczowych
- Montaż rur nieizolowanych w środowisku przemysłowym

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.