MIQ Belka
Nowy produktProdukt #r4705711
Ocynkowana ogniowo belka do zastosowań do dużych obciążeń
- Grubość: 90 mm
- Skład materiału: S275JR – EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Udostępnij
Właściwości
- W pełni kompatybilny z systemem szyn MQ oraz MI
- Możliwość mocowania łączników w dowolnym miejscu wzdłuż belki dzięki ciągłej szczelinie montażowej
- Prosty montaż rurociągu bezpośrednio do belki
- Automatyczne dokręcanie przy użyciu modułu SI-AT do zgodnych łączników
Aplikacje
- Modułowy system do mocowania korytek kablowych, rurociągów oraz innych instalacji
- Łatwy w montażu, regulowany, wszechstronny system do zastosowań w budownictwie przemysłowym lub ciężkim budownictwie komercyjnym bez konieczności spawania
- Montaż konstrukcji ramowych, wsporników, konstrukcji krzyżowych, lub belek o dużych rozpiętościach