MT-40D OC Podwójna szyna montażowa
Nowy produktProdukt #r12218913
Szyna montażowa podwójna do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal S280 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowo-magnezowa, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 2 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także MT-Double channels lub MT
Właściwości
- Ekonomiczny – duży stosunek obciążenia do ciężaru oraz szybki montaż sprawiają, że szyna montażowa MT jest wydajniejszą alternatywą dla spawanych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość stosowania – zoptymalizowane działania logistyczne oraz na budowie, a także prostota montażu
- Łatwiejsze projektowanie – elementy Hilti MT można stosować do wszystkich podpór MEP, od najlżejszych trapezów po najcięższe konstrukcje modułowe
- Łatwiejszy montaż – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, umożliwiająca stosowanie szerokiej gamy łączników i stóp MT
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, Selektor instalacyjny, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Konstrukcje podporowe MEP mocowane do podłogi, takie jak konstrukcje ramowe oparte na słupkach
- Konstrukcje podporowe MEP mocowane do stropu, takie jak podwieszane trapezy
- Konsole ścienne do cięższych rur
- Modułowe konstrukcje 3D do podpierania rur, kanałów i korytek kablowych
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych