MSG-D 200 1,5 Prowadnica ślizgowa
Nowy produktProdukt #r7414096
Ocynkowana galwanicznie prowadnica ślizgowa do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych, do zastosowań średnich
- Gwint króćca – M: M12, M16
- Wysokość – H: 36 mm
- Maksymalne obciążenie – F: 1.5 kN
Udostępnij
Właściwości
- Może być używana zarówno w pozycji wiszącej jak i stojącej
- Klasy obciążeń oraz nośności dopasowane do obejm do rur Hilti
- Usztywniona płyta podstawy pasująca do modułowego systemu podpór MQ
- Płynny ruch ślizgowy po zintegrowanej prowadnicy z tworzywa sztucznego
Aplikacje
- Mocowanie rurociągów narażonych na zmiany długości w wyniku rozszerzalności cieplnej
- Zalecana do montażu rur z tworzyw sztucznych o średnicy maks. DN 250