MSG-L 1,2 Prowadnica ślizgowa
Nowy produktProdukt #r7401625
Ocynkowana galwanicznie prowadnica ślizgowa do lekkich instalacji grzewczych i chłodniczych
- Gwint króćca – M: M8, M10
- Wysokość – H: 27 mm
- Maksymalne obciążenie – F: 1.2 kN
Udostępnij
Właściwości
- Może być używana zarówno w pozycji wiszącej jak i stojącej
- Klasy obciążeń oraz nośności dopasowane do obejm do rur Hilti
- Usztywniona płyta podstawy pasująca do modułowego systemu podpór MQ
- Płynny ruch ślizgowy po zintegrowanej prowadnicy z tworzywa sztucznego
- Zaprojektowana do stosowania z obejmami do rur z serii Hilti MP
Aplikacje
- Mocowanie rurociągów narażonych na zmiany długości w wyniku rozszerzalności cieplnej
- Jednopunktowe mocowanie rur lub w połączeniu z modułowymi systemami podpór