MRG-D 225 Prowadnica rolkowa podwójna
Nowy produktProdukt #r7071
Ocynkowany ogniowo podwójny łącznik ruchomy zapewniający maksymalną ruchomość połączeń, do zastosowań do dużych obciążeń
- Gwint króćca – M: M12, M16
- Wysokość – H: 53 mm
- Maksymalne obciążenie – F: 2.5 kN
Udostępnij
Właściwości
- Odpowiednie do stosowania zarówno w pozycji wiszącej, jak i stojącej
- Klasy obciążeń oraz nośności dopasowane do obejm do rur Hilti
- Usztywniona stopa pasująca do modułowego systemu podpór MQ
- Płynny ruch obrotowy na powlekanych rolkach w obu kierunkach wzdłuż osi rury
Aplikacje
- Mocowanie rurociągów narażonych na zmiany długości w wyniku rozszerzalności cieplnej
- Jednopunktowe mocowanie rur lub w połączeniu z modułowymi systemami podpór
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków