MRG 4,0 Prowadnica rolkowa
Nowy produktProdukt #r7070
Ocynkowana galwanicznie prowadnica rolkowa do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych, do zastosowań średnich/do dużych obciążeń
- Gwint króćca – M: M12, M16
- Wysokość – H: 39 mm
- Maksymalne obciążenie – F: 4 kN
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda lub Instalacja grzewcza
Właściwości
- Odpowiednie do stosowania zarówno w pozycji wiszącej, jak i stojącej
- Klasy obciążeń oraz nośności dopasowane do obejm do rur Hilti
- Usztywniona płyta podstawy pasująca do modułowego systemu podpór MQ
- Płynny ruch obrotowy na powlekanych rolkach w obu kierunkach wzdłuż osi rury
Aplikacje
- Mocowanie rurociągów narażonych na zmiany długości w wyniku rozszerzalności cieplnej
- Jednopunktowe mocowanie rur lub w połączeniu z modułowymi systemami podpór
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków