MRG-D6-R Prowadnica rolkowa podwójna
Nowy produktProdukt #r3026
Podwójny łącznik ruchomy ze stali nierdzewnej (A4), do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych, do zastosowań do dużych obciążeń
- Gwint króćca – M: M12, M16
- Wysokość – H: 44 mm
- Maksymalne obciążenie – F: 6 kN
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda lub Instalacja grzewcza
Właściwości
- Odpowiednie do stosowania zarówno w pozycji wiszącej, jak i stojącej
- Klasy obciążeń oraz nośności dopasowane do obejm do rur Hilti
- Usztywniona stopa pasująca do modułowego systemu podpór MQ
- Płynny ruch obrotowy na powlekanych rolkach w obu kierunkach wzdłuż osi rury
- Odporność na wysokie temperatury maks. 300°C – brak elementów z tworzyw sztucznych
Aplikacje
- Mocowanie rurociągów narażonych na zmiany długości w wyniku rozszerzalności cieplnej
- Jednopunktowe mocowanie rur lub w połączeniu z modułowymi systemami podpór
- Zalecane do stosowania w środowiskach korozyjnych