MFP-L-F Obejma do rur z punktem stałym lekka
Nowy produkt PremiumProdukt #r2964
Ocynkowana ogniowo obejma do rur z punktem stałym zapewniająca maksymalną wydajność, do zastosowań lekkich
- Gwint króćca – M: M20
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda, Zestaw punktu stałego, Rurociąg grzewczy lub Punkt stały
Właściwości
- Szybki montaż – wystarczy dokręcić jedynie 2 śruby
- Zweryfikowane obciążenia i dane techniczne
- Wąski kołnierz ułatwiający szczelny montaż
- Możliwe rozmieszczenie w niewielkich odległościach między dwiema obejmami do rur
- Szybkie mocowanie za pomocą tylko 2 śrub
Aplikacje
- Montaż rur o średnicy maks. 3", narażonych na zmiany temperatury w środowiskach o umiarkowanej korozyjności
- Mocowanie rur w połączeniu z MFP-BP 20-F
- Mocowanie rur w połączeniu z MFP-GP 20-F
- Mocowanie obejmą MFP-L w połączeniu z MFP-GP 20 (wariant 2)