MRG 2,0-R Prowadnica rolkowa
Nowy produktProdukt #r2925
Ocynkowana ogniowo prowadnica rolkowa do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych, do zastosowań średnich
- Gwint króćca – M: M10, M12
- Wysokość – H: 42 mm
- Maksymalne obciążenie – F: 1.5 kN
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda lub Instalacja grzewcza
Właściwości
- Odpowiednie do stosowania zarówno w pozycji wiszącej, jak i stojącej
- Klasy obciążeń oraz nośności dopasowane do obejm do rur Hilti
- Usztywniona płyta podstawy pasująca do modułowego systemu podpór MQ
- Płynny ruch obrotowy na powlekanych rolkach w obu kierunkach wzdłuż osi rury
- Odporność na wysokie temperatury maks. 300°C – brak elementów z tworzyw sztucznych
Aplikacje
- Mocowanie rurociągów narażonych na zmiany długości w wyniku rozszerzalności cieplnej
- Jednopunktowe mocowanie rur lub w połączeniu z modułowymi systemami podpór
- Zalecane do stosowania w środowiskach korozyjnych