MFP 1a-F Punkt stały
Nowy produktProdukt #r1736314
Ocynkowany ogniowo punkt stały, do zastosowań lekkich, maks. 3 kN
- Skład materiału: Stal
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda lub Instalacja grzewcza
Właściwości
- Modułowa konstrukcja – możliwość łatwiejszego i szybszego montażu oraz instalowania
- Uniwersalny – modułowy zestaw można dostosować do określonej wysokości, obciążenia oraz odciągów
- Zapobieganie przestrojom przy dokładaniu rur – możliwość dokładania rur bez demontażu dotychczasowych rurociągów
- Wąskie kołnierze obejm do rur pozwalają na łatwiejsze wykonywanie izolacji oraz zmniejszenie rozstawu rurociągów
- Łatwy montaż i zamocowanie
Aplikacje
- Montaż punktów stałych do rurociągów narażonych na zmiany długości z powodu efektu rozszerzalności cieplnej
- Obciążenia pionowe w zastosowaniach z rurociągami wznoszącymi
- Montaż punktu stałego przy różnych wysokościach podpory (zalecane wartości obciążeń zależą od wysokości)