MFP 1-F
Nowy produktProdukt #r1736288
Ocynkowany ogniowo zestaw punktu stałego z elementami stężającymi w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności przy zastosowaniach z obciążeniem osiowym rurociągu maks. 3 kN
- Skład materiału: Stal
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda lub Instalacja grzewcza
Właściwości
- Modułowa konstrukcja – możliwość łatwiejszego i szybszego montażu oraz instalowania
- Uniwersalny – modułowy zestaw można dostosować do określonej wysokości, obciążenia oraz odciągów
- Zapobieganie przestrojom przy dokładaniu rur – możliwość dokładania rur bez demontażu dotychczasowych rurociągów
- Wąskie kołnierze obejm do rur pozwalają na łatwiejsze wykonywanie izolacji oraz zmniejszenie rozstawu rurociągów
- Łatwy w konstrukcji i montażu
Aplikacje
- Montaż punktów stałych do rurociągów narażonych na zmiany długości z powodu efektu rozszerzalności cieplnej
- Obciążenia pionowe w zastosowaniach z rurociągami wznoszącymi