MRG-UK D6 Podwójna prowadnica rolkowa krzyżowa
Nowy produktProdukt #r1369
Ocynkowana galwanicznie podwójna prowadnica rolkowa do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych, do dużych obciążeń
- Gwint króćca – M: M12, M16
- Wysokość – H: 45 mm
- Maksymalne obciążenie – F: 6 kN
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda lub Instalacja grzewcza
Właściwości
- W połączeniu z podwójnym łącznikiem ruchomym MRG-D6 umożliwia przesuwanie poziome w 4 kierunkach
- Klasy obciążeń oraz nośności dopasowane do obejm do rur Hilti
- Odpowiednie do stosowania zarówno w pozycji wiszącej, jak i stojącej
Aplikacje
- Mocowanie rurociągów narażonych na zmiany długości w wyniku rozszerzalności cieplnej
- Do stosowania z podwójnym łącznikiem ruchomym MRG-D6, do zastosowań przesuwnych krzyżowo
- Jednopunktowe mocowanie rur lub w połączeniu z modułowymi systemami podpór
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków