Prowadnica rolkowa (podwójna) MRG-D6
Nowy produktProdukt #r1368
Ocynkowana podwójna prowadnica rolkowa klasy Premium do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych w warunkach dużych obciążeń
- Gwint króćca – M: M12, M16
- Wysokość – H: 45 mm
- Maksymalne obciążenie – F: 8 kN
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda lub Instalacja grzewcza
Właściwości
- Odpowiednia do stosowania zarówno w pozycji wiszącej, jak i stojącej
- Klasy obciążeń oraz nośności dopasowane do obejm do rur Hilti
- Usztywniona płyta podstawy pasująca do modułowego systemu podpór MQ
- Płynny ruch obrotowy na powlekanych rolkach w obu kierunkach wzdłuż osi rury
- Odporność na wysokie temperatury maks. 300°C – brak elementów z tworzyw sztucznych
Aplikacje
- Mocowanie rurociągów narażonych na zmiany długości w wyniku rozszerzalności cieplnej
- Jednopunktowe mocowanie rur lub w połączeniu z modułowymi systemami podpór
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków