MSG-UK Podwójna prowadnica ślizgowa krzyżowa
Nowy produktProdukt #r1367
Ocynkowana galwanicznie podwójna prowadnica ślizgowa krzyżowa do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych w warunkach lekkich obciążeń
- Gwint króćca – M: M8, M10
- Wysokość – H: 28 mm
- Maksymalne obciążenie – F: 1.75 kN
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda lub Instalacja grzewcza
Właściwości
- W połączeniu z prowadnicami ślizgowymi MSG 1,75 umożliwia przesuwanie poziome w 4 kierunkach
- Klasy obciążeń oraz nośności dopasowane do obejm do rur Hilti
- Płynny ruch ślizgowy po zintegrowanej prowadnicy z tworzywa sztucznego
- W zestawie 2 śruby M10 z łbem sześciokątnym oraz 2 podkładki
Aplikacje
- Mocowanie rurociągów narażonych na zmiany długości w wyniku rozszerzalności cieplnej
- Do stosowania z prowadnicą ślizgową MSG 1,75, do zastosowań przesuwnych krzyżowo
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków