MRG 2,0 Prowadnica rolkowa
Nowy produktProdukt #r1365
Ocynkowana galwanicznie prowadnica rolkowa do montażu instalacji grzewczych i chłodniczych w warunkach średnich obciążeń
- Gwint króćca – M: M10, M12
- Wysokość – H: 33 mm
- Maksymalne obciążenie – F: 2 kN
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda lub Instalacja grzewcza
Właściwości
- Odpowiednie do stosowania zarówno w pozycji wiszącej, jak i stojącej
- Klasy obciążeń oraz nośności dopasowane do obejm do rur Hilti
- Usztywniona stopa pasująca do modułowego systemu podpór MQ
- Płynny ruch obrotowy na powlekanych rolkach w obu kierunkach wzdłuż osi rury
- Odporność na wysokie temperatury maks. 300°C – brak elementów z tworzyw sztucznych
Aplikacje
- Mocowanie rurociągów narażonych na zmiany długości w wyniku rozszerzalności cieplnej
- Jednopunktowe mocowanie rur lub w połączeniu z modułowymi systemami podpór
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków