Prowadnica ślizgowa MSG 1,0
Nowy produktProdukt #r1364
Ocynkowana prowadnica ślizgowa do lekkich instalacji grzewczych i chłodniczych
- Gwint króćca – M: M12, M16
- Wysokość – H: 35 mm
- Maksymalne obciążenie – F: 1 kN
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ogrzewnictwo, Gorąca woda lub Instalacja grzewcza
Właściwości
- Może być używana zarówno w pozycji wiszącej jak i stojącej
- Klasy obciążeń oraz nośności dopasowane do obejm do rur Hilti
- Usztywniona stopa pasująca do modułowego systemu podpór MQ
- Płynny ruch ślizgowy po zintegrowanej prowadnicy z tworzywa sztucznego
- Zintegrowana prowadnica z tworzywa sztucznego
Aplikacje
- Mocowanie rurociągów narażonych na zmiany długości w wyniku rozszerzalności cieplnej
- Jednopunktowe mocowanie rur lub w połączeniu z modułowymi systemami podpór