MFP-SA Adapter trzpienia punktu stałego
Nowy produktProdukt #r10658954
Ocynkowany galwanicznie łącznik kątowy do punktów stałych, do zastosowań w pionach instalacyjnych
- Wysokość – H: 63 mm
- Skład materiału: S355JR
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Udostępnij
Właściwości
- Wytrzymały łącznik kątowy 90° zapewniający przenoszenie dużych obciążeń do ramion wspornika
- Możliwość montażu rur bliżej podłoża
- Wymagane mniejsze odległości między rurociągami prowadzonymi obok siebie
- Konstrukcja ułatwiająca montaż podczas rozbudowy
Aplikacje
- Montaż punktów stałych do rurociągów narażonych na zmiany długości z powodu efektu rozszerzalności cieplnej w pionach instalacyjnych
- Mocowanie rur w połączeniu z obejmami do rur MFP-PC (≥ 73 mm)
- Do stosowania w połączeniu z modułowymi systemami podpór MQ i MIQ
- Możliwość mocowania rur pojedynczych lub rur połączonych szeregowo