MFP-KF Punkt stały obejmy do rur chłodniczych
Nowy produkt UltimateProdukt #r10295677
Punkt stały obejmy do rur chłodniczych, z izolacją o dużej gęstości, do instalacji chłodniczych, do bardzo dużych obciążeń
- Gwint króćca – M: M20
- Odporność na temperaturę: -45 - 105 °C
- Skład materiału: Pianka poliuretanowa o komórkach zamkniętych
Udostępnij
Właściwości
- Łatwiejszy montaż – połówki obejm oraz dopasowane akcesoria jako zestaw do każdego punktu stałego
- Dwuczęściowe obejmy punktu stałego dopasowane do średnic rur stalowych
- Wysokie wartości sił osiowych rurociągu są przejmowane przez stalowy kołnierz (obciążenia wzdłużne) przyspawany do rur
Aplikacje
- Montaż lekkich punktów stałych do rurociągów chłodniczych narażonych na zmiany długości z powodu efektu rozszerzalności cieplnej
- Montaż punktów stałych do rur chłodniczych przemysłowych i klimatyzacyjnych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.