MFP-PC Obejma do rur z punktem stałym
Nowy produkt PremiumProdukt #r10295676
Ocynkowana galwanicznie obejma do rur z punktem stałym w celu zapewnienia maksymalnej wydajności w zastosowaniach do dużych obciążeń
- Gwint króćca – M: M20
- Skład materiału: Stal
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Udostępnij
Właściwości
- Umożliwia szybszy i łatwiejszy montaż wraz z zestawami punktu stałego MFP
- Sprawdzone i zweryfikowane obciążenia z obszernymi danymi technicznymi
- Uniwersalny – możliwość montażu na głowicy połączenia lub bezpośrednio na łączniku rurowym
Aplikacje
- Montaż punktów stałych w połączeniu z różnymi zestawami punktów stałych MFP
- Montaż rur narażonych na zmiany temperatury
- Do stosowania ze średnicami rur od 21 do 326 mm