MFP-L2-I Punkt stały lekki
Nowy produktProdukt #r10257119
Ocynkowany galwanicznie punkt stały, z dwustronnym usztywnieniem, z izolacją akustyczną, do zastosowań lekkich, maks. 4 kN
- Skład materiału: Stal
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości
- Łatwiejsze montaż i instalowanie
- Obrotowa płyta podstawy – pozwala uniknąć kolizji z prętem zbrojeniowym
- Wystarczy tylko jeden rozmiar kotwy
- Izolacja akustyczna – zgodna z DIN 4109
- Izolacyjność akustyczna – zgodna z DIN 4109
Aplikacje
- Możliwość stosowania z obejmami punktu stałego MFP-PC do rur
- Podane wartości obciążeń mają zastosowanie tylko w przypadku stosowania kotew Hilti HST i HUS
- Do stosowania z rurami oddalonymi od podłoża o maks. 500 mm
- Do stosowania w przypadku nieznanego lub zmiennego kierunku działania siły