Ocynkowany galwanicznie podwójny punkt stały, z jednostronnym usztywnieniem i izolacją akustyczną, do zastosowań lekkich/średnich, maks. 8 kN

  • Skład materiału: Stal
  • Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
  • Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

Wybierz opcję

Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Wystąpił błąd ładowania ceny

Prosimy o kontakt

Dane techniczne

IS_MFP-LD-I_0001 (199460)
Skład materiału
Stal
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Dodatkowe informacje o produkcie
Frec = 8 kN
Rodzaj materiału podłoża
Beton

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Regulowany kąt mocowania i obracana stopa – pozwala uniknąć kolizji z prętem zbrojeniowym
  • Wystarczy tylko jeden rozmiar kotwy
  • Konstrukcja ułatwiająca montaż podczas rozbudowy
  • Izolacja akustyczna – zgodna z DIN 4109
  • Izolacyjność akustyczna — zgodna z DIN 4109

Zastosowania

  • Możliwość stosowania z obejmami punktu stałego MFP-PC do rur
  • Podane wartości obciążeń mają zastosowanie tylko w przypadku stosowania kotew Hilti HST i HUS
  • Do stosowania z rurami oddalonymi od podłoża o maks. 500 mm
  • Do stosowania w przypadku siły działającej tylko w jednym kierunku

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.