MFP-LD2 Punkt stały lekki
Nowy produktProdukt #r10257049
Ocynkowany galwanicznie podwójny punkt stały, z dwustronnym usztywnieniem, do zastosowań lekkich/średnich, maks. 8 kN
- Skład materiału: Stal
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości
- Regulowany kąt mocowania i obracana stopa – pozwala uniknąć kolizji z prętem zbrojeniowym
- Wystarczy tylko jeden rozmiar kotwy
- Łatwiejsze montaż i instalowanie
- Konstrukcja ułatwiająca montaż podczas rozbudowy
- Konstrukcja ułatwiająca montaż w ramach rozbudowy
Aplikacje
- Możliwość stosowania z obejmami punktu stałego MFP-PC do rur
- Podane wartości obciążeń mają zastosowanie tylko w przypadku stosowania kotew Hilti HST i HUS
- Do stosowania z rurami oddalonymi od podłoża o maks. 500 mm
- Do stosowania w przypadku nieznanego lub zmiennego kierunku działania siły