MFP-CLD-I Kompaktowy punkt stały
Nowy produktProdukt #r10257037
Ocynkowany galwanicznie punkt stały kompaktowy z izolacją akustyczną, do zastosowań lekkich/średnich, maks. 8 kN
- Skład materiału: Stal
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości
- Możliwość instalacji rur bliżej podłoża
- Możliwość mocowania z wykorzystaniem podłużnych lub poprzecznych otworów pod kotwy
- Łatwiejsze montaż i instalowanie
- Konstrukcja ułatwiająca montaż podczas rozbudowy
- Izolacja akustyczna – zgodna z DIN 4109
Aplikacje
- Możliwość stosowania z obejmami punktu stałego MFP-PC do rur
- Podane wartości obciążeń mają zastosowanie tylko w przypadku stosowania kotew Hilti HST i HUS
- Do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej