Punkt stały kompaktowy MFP-CL-I
Nowy produktProdukt #r10257036
Ocynkowany punkt stały kompaktowy, do małych obciążeń, maks. 4 kN
- Skład materiału: Stal
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości
- Możliwość instalacji rur bliżej podłoża
- Możliwość mocowania z wykorzystaniem podłużnych lub poprzecznych otworów pod kotwy
- Łatwiejsze montaż i instalowanie
- Izolacyjność akustyczna — zgodna z DIN 4109
- Łatwiejsza regulacja wysokości
Aplikacje
- Możliwość stosowania z zaciskami do rur z punktami stałymi MFP-PC
- Podane wartości obciążeń mają zastosowanie tylko w przypadku stosowania kotew Hilti HST i HUS
- Do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej