MFP-CSL-I Kompaktowy punkt stały
Nowy produktProdukt #r10257034
Ocynkowany punkt stały kompaktowy z izolacją akustyczną, do bardzo małych obciążeń, maks. 2 kN
- Skład materiału: Stal
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości
- Możliwość instalacji rur bliżej podłoża
- Obrotowa płyta podstawy – pozwala uniknąć kolizji z prętem zbrojeniowym
- Łatwiejsza regulacja wysokości
- Łatwiejsze montaż i instalowanie
- Izolacja akustyczna – zgodna z DIN 4109
Aplikacje
- Możliwość stosowania z obejmami punktu stałego MFP-PC do rur
- Możliwość stosowania z obejmami do rur chłodniczych MFP-KF
- Podane wartości obciążeń mają zastosowanie tylko w przypadku stosowania kotew Hilti HST i HUS
- Do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej