MQK-21-L
Nowy produktProdukt #r5934977
Lekka konsola
- Grubość materiału: 2 mm
- Skład materiału: S250GD – DIN EN 10346
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Element jednoczęściowy formowany bez spawania
- Profil C z ząbkowanymi krawędziami na całej długości
- Uniwersalność – można wykorzystać krótszą albo dłuższą część elementu
- Układ otworów zapewniający dużą uniwersalność podczas montażu
- Można stosować jako pojedynczą konsolę lub jako część konstrukcji wsporczej
Aplikacje
- Montaż rur, kanałów wentylacyjnych lub korytek kablowych
- Mocowanie do ścian, przystosowane do małych i średnich obciążeń
- Montaż konsoli w ograniczonych przestrzeniach