Konsola MQK-41-F
Nowy produktProdukt #r4328
Ocynkowana ogniowo konsola z pojedynczą szyną montażową MQ o wysokości 41 mm do zastosowań w średnio obciążonych konstrukcjach
- Grubość materiału: Szyna: 2 mm, stopa: 8 mm
- Skład materiału: S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Profil C z ząbkowanymi krawędziami – zwiększona wytrzymałość na wyrywanie oraz ścinanie
- Opracowana w celu zapewnienia dużej wytrzymałości na ścinanie i ułatwienia montażu
- Prostokątna płyta podstawy – wzmacnia połączenie z podłożem i zwiększa sztywność
- Fabryczne znaczniki wymiarów – przyspieszające instalowanie, montaż i wykonywanie pomiarów
- Pojedyncza szyna, z otworami
Aplikacje
- Do niezależnego stosowania w stropach, ścianach i posadzkach lub w połączeniu z szynami montażowymi
- Zamocowania w pustce powietrznej fasad wentylowanych, w pomieszczeniach wilgotnych, na zewnątrz przy małym narażeniu lub braku narażenia na działanie czynników atmosferycznych
- Montaż korytek kablowych, kanałów wentylacyjnych i podpór rur
- Zalecana do zastosowań w łagodnie korozyjnych środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych