Tablet do tachimetru PLC 600
Nowy produktProdukt #r16416474
Sterownik do tachimetru, o dużej mocy obliczeniowej, z ekranem 10", do tyczenia placu budowy, prac geodezyjnych i przenoszenia danych projektowych z modelu BIM na plac budowy przy użyciu wszystkich zaawansowanych systemów pomiarowych Hilti
- Stopień ochrony IP: IP 65 (EN 60529)
- Rodzaj akumulatora: Akumulator litowo-jonowy
- Czas ładowania: 4.5 h
Udostępnij
Właściwości
- Zaprojektowany do pracy z modelami BIM – wydajny procesor oraz 10-calowy ekran o dużej rozdzielczości umożliwiają szybszą pracę z plikami o większej złożoności oraz z większą liczbą punktów
- Mniejszy nakład pracy, szybsze wykonywanie zadań – dzięki tabletowi PLC 600, tradycyjne, czaso- i pracochłonne metody można zastąpić efektywnym, cyfrowym tyczeniem
- Wytrzymała konstrukcja – stopień IP65 zapewniający odporność na pył/wodę, wyświetlacz czytelny nawet w świetle słonecznym oraz akumulator wystarczający na cały dzień pracy sprawiają, że stacja pomiarowa jest przystosowana do rzeczywistych warunków na placu budowy
- Interfejs Bluetooth®, modem 4G LTE i łącze WiFi – zapewniające większą niezawodność przesyłania danych praktycznie w każdym miejscu
- Dostępna pomoc dla użytkownika – zdalna pomoc oraz pomysłowe akcesoria pozwalają maksymalnie wykorzystać możliwości zaawansowanych systemów pomiarowych
Aplikacje
- Tyczenie punktów oraz linii w 2D i 3D bezpośrednio na podstawie danych CAD i BIM
- Przenoszenie wysokości w trybie płaszczyzny, spadku w jednym kierunku albo spadku w dwóch kierunkach
- Obmiar istniejących elementów oraz obmiary powykonawcze na potrzeby dokumentacji
- Współpracuje z tachimetrem PLT 300 oraz tachimetrami zrobotyzowanymi POS 150 i POS 180

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.