Niwelator laserowy PR 40G-22
Nowy produktProdukt #r19751229
Niwelator laserowy do zastosowań wewnętrznych, z dobrze widoczną, zieloną wiązką i automatycznymi funkcjami do wykonywania prac: poziomowania, pionowania, wykonywania spadków lub pochyleń, nadawania kwadratowego kształtu (platforma akumulatorowa Nuron)
- Dokładność: ±1.5 mm Do 30 m
- Klasa lasera: < 4,85 mW, 510 – 530 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej: ±5(±8.7%) °
Udostępnij
Klienci wyszukali także wyznaczanie spadku, laser, nowości lub Nuron
Właściwości
- Łatwość użycia – konstrukcja jednego przycisku umożliwia obsługę przez jedną osobę, umożliwiając ustawienie funkcji automatycznych w odległości 300 m (średnica)
- Pilot zdalnego sterowania /detektor promienia „2 w 1” – uniwersalne urządzenie PRA 400 wykrywa wiązkę niwelatora laserowego z odległości 300 m, wyświetla wartości przesunięcia i umożliwia sterowanie automatycznymi funkcjami lasera obrotowego, pomagając wykonać skomplikowane tyczenie wewnątrz budynków
- Szybsze wykonywanie prac – funkcje automatycznego ustawiania w pionie, cyfrowego wprowadzania wartości spadku oraz sprawdzanie wartości nachylenia ułatwiają i przyspieszają tyczenie
- Wytrzymały i odporny na upadki – nowa aluminiowa rama, wewnętrzne amortyzatory, głowica/rękojeści amortyzujące wstrząsy oraz stopień ochrony IP66 pomagają utrzymać dokładność lasera w trudnych warunkach na budowie
- Inteligentne funkcje dzięki platformie Nuron – inteligentne śledzenie sprzętu, wskazanie żywotności akumulatora oraz wspólna platforma akumulatorowa pomagają zoptymalizować park elektronarzędzi i obniżać koszty
Aplikacje
- Poziomowanie – sufity podwieszane, podłogi podniesione, przenoszenie wysokości
- Pionowanie – płyta gipsowo-kartonowa, rurociągów, koryt kablowych, kanałów itp.
- Ustawianie pod kątem prostym przy wykonywaniu przegród
- Wyznaczanie nachylenia – nachylone sufity, poręcze, rury, itp.