Laser wieloliniowy PM 50MG-22
Nowy produktProdukt #r19331124
Laser samopoziomujący z dobrze widoczną wiązką, z 3 zielonymi liniami 360°, o czasie pracy ponad 15 godzin, do poziomowania, wyrównywania, ustawiania pod kątem prostym i wyznaczania pionu (platforma akumulatorowa Nuron)
- Dokładność: ±3 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica): 80 m (Linie), 130 m (Linie, z detektorem)
- Rodzaj akumulatora: 22 V
Udostępnij
Klienci wyszukali także pion, nowości, laser, poziomowanie lub Nuron
Właściwości
- Najlepsza widoczność wiązki wśród naszych laserów – nowe diody laserowe o dużej mocy pozwalają na uzyskanie jaśniejszych i ostrzejszych linii nawet przy dużych odległościach, dzięki czemu można ograniczyć przestawianie przyrządu i łatwiej wykonywać prace w świetle dziennym
- Nasz najdłuższy czas pracy w naszej ofercie – akumulatory z platformy Nuron 22 V umożliwiają ciągłe działanie lasera przez 15 (B22-55) do 24 godzin (z B22-85), dzięki czemu można wykonać więcej pracy na jednym ładowaniu oraz ograniczyć przestoje
- Solidna konstrukcja – obudowa przemysłowa o zwiększonej odporności na upadki, gumowe amortyzatory, zabezpieczenie przed temperaturą i wilgocią sprawiają, że laser PM 50MG-22 jest trwały i zachowuje dokładność w całym okresie eksploatacji
- Inteligentne funkcje dzięki platformie Nuron – śledzenie sprzętu, wskazanie żywotności akumulatora oraz zgodność z akumulatorami Nuron pomagają uprościć park elektronarzędzi i obniżać koszty
- Kompatybilne akcesoria zwiększające bezpieczeństwo – z opcjonalnym paskiem zabezpieczającym (#2261970) przeciwdziała upadkom i zwiększa ochronę użytkownika podczas prac
Aplikacje
- Trzy płaszczyzny lasera 360° (jedna pozioma i dwie pionowe) do poziomowania, wyrównywania, ustawiania pod kątem prostym i wyznaczania pionu z jednym punktem mocowania
- Wyrównywanie profili ścianek gipsowo-kartonowych na podłogach, ścianach i sufitach, a także wyrównywanie rur i kabli w pionie
- Poziomowanie sufitów podwieszanych
- Przenoszenie oznaczeń metrowych (wysokości odniesienia)
- Poziomowanie i wyrównywanie tras kablowych, grzejników lub rur