Dalmierz laserowy PD-I
Nowy produktProdukt #r9121031
Wytrzymały dalmierz laserowy z inteligentnymi funkcjami pomiarowymi i interfejsem Bluetooth®, do zastosowań wewnętrznych, zasięg do 100 m
- Zakres pomiaru: 0.05 m - 100 m
- Dokładność pomiaru: 1.5 mm
- Funkcje pomiaru: Pomiar pojedynczy i ciągły
Udostępnij
Właściwości
- Solidna i trwała obudowa – ten miernik laserowy stworzono do trudnych warunków na budowie
- Wyjątkowo łatwy w obsłudze interfejs użytkownika z ergonomicznymi przyciskami
- Kompaktowa konstrukcja pozwalająca trzymać urządzenie w każdej kieszeni
- Bardzo długa, zintegrowana końcówka teleskopowa ułatwiająca pomiary w wąskich miejscach, np. w narożnikach lub ościeżnicach
Aplikacje
- Określanie powierzchni podłóg, ścian i sufitów przy użyciu funkcji pomiaru powierzchni lub funkcji pomiaru powierzchni do malowania
- Obliczanie kubatury na potrzeby projektowania instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych
- Łatwe dodawanie i odejmowanie wyników pomiarów przyciskami +/-
- Inteligentna funkcja tyczenia do precyzyjnego wyznaczania miejsc na profile do ścian z płyt gipsowo-kartonowych, konsole i punkty kotwienia
- Inteligentne funkcje dokumentowania współpracujące z różnymi aplikacjami mobilnymi wykorzystującymi Bluetooth®, takimi jak magicplan®, imagemeter®, Floor Plan Creator® oraz WinWorker®

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi PD-I, Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Węgierski, Fiński, [ 4.3 MB ]
- Instrukcja obsługi PD-I (02), [ 1.2 MB ]