Dalmierz laserowy PD-S
Nowy produktProdukt #r8128694
Łatwy w użyciu dalmierz laserowy o zasięgu maks. 60 m / 200 stóp, do pomiarów odległości oraz powierzchni
- Zakres pomiaru: 0.2 m - 60 m
- Dokładność pomiaru: 1.5 mm
- Funkcje pomiaru: Pomiar pojedynczy i ciągły
Klienci wyszukali także Miernik laserowy, Przyrząd laserowy, Dalmierz, Dalmierz laserowy lub Miernik laserowy
- Intuicyjna obsługa przy użyciu uproszczonej klawiatury
- Solidny i trwały, przystosowany do trudnych warunków na budowie
- Odporny na zabrudzenia, pył i zachlapanie wodą
- Kompaktowa konstrukcja pozwala trzymać urządzenie w każdej kieszeni
- Podświetlenie wyświetlacza pozwalające na łatwe odczytywanie wyników nawet w ciemnych pomieszczeniach
- Szybki i precyzyjny pomiar odległości od 0,2 do 60 m / 0,6 do 200 stóp
- Pomiary odległości i wysokości w sytuacjach, w których nie można stosować metod tradycyjnych
- Wykonywanie przez jedną osobę pomiarów dużych odległości i wysokości
- Pomiary powierzchni w celu obliczania ilości farby, wylewki lub betonu

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.