CFS-CO
Nowy produktProdukt #r2039
Sznur dylatacyjny
- Długość: 20000 mm
Udostępnij
Właściwości
- Potwierdzona skuteczność w temperaturach do 1100°C (F 180)
- Ciągliwe, elastyczne
- Montaż bez końca, szybkie wypełnianie szczelin
- Praca w zakresie tolerancji fug do 10% w oparciu o nieregularność konstrukcji
Aplikacje
- Do dylatacji narażonych na działanie ognia, wysokich temperatur oraz do dylatacji o szerokości do 55 mm
- Zmienna pracująca dylatacja w połączeniu z ruchomym profilem
- Nadają się do następujących połączeń: sufit/sufit, sufit/ściana, ściana/ściana, ściana/element wsporczy, sufit/belka (ściana/element wsporczy i sufit/belka w połączeniu z sufit/ściana lub ściana/ściana)