CFS-SP SIL Silikonowa natryskowa masa uszczelniająca spoiny
Nowy produkt UltimateProdukt #r3039443
Wytrzymała natryskowa masa uszczelniająca spoiny do zastosowań w środowiskach o dużej wilgotności i wymagających szybkiego utwardzania
- Zakres temperatury stosowania: 2 - 40 °C
- Klasa produktu: Ultimate
- Objętość na jednostkę: 18900 ml
Udostępnij
Właściwości
- Szybko utwardzająca się powłoka o krótkim czasie przylepności
- Odporność na deszcz i zmywanie uzyskiwana po kilku godzinach – przetestowane zgodnie z normą ASTM D6904 (zmodyfikowaną do zamierzonej ekspozycji)
- Łatwość wykonania natrysku oraz dobra przyczepność do powierzchni
- Szybka i łatwa aplikacja za pomocą agregatu hydrodynamicznego pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze
- Do natryskiwania lub nanoszenia pędzlem
Aplikacje
- Uszczelnianie szczelin na obwodzie budynku pomiędzy stropami a ścianami fasadowymi kurtynowymi
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.