Powłoka ogniochronna CP 679A Plus do kabli
Nowy produktProdukt #r18960317
Powłoka kabli o wysokich parametrach – CP 679A Plus jest ablacyjną powłoką ogniochronną, która opóźnia rozprzestrzenianie się płomieni na kablach oraz jest odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- LEED VOC: 0 g/l
- Zakres temperatury stosowania: 5 - 40 °C
- Można malować.: Nie
Udostępnij
Klienci wyszukali także malowanie kabli, ochrona przed pożarem, farba do kabli lub powłoka do kabli
Właściwości
- Zwiększone bezpieczeństwo – powłoka ogniochronna kabli ogranicza ryzyko pożaru i rozprzestrzeniania się płomienia, pomagając chronić ludzi i mienie
- Zgodna z normami branżowymi – spełnia wymagania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i właściwości użytkowych, w tym aprobata FM klasy 3971 (grubość suchej powłoki 1,6 mm) oraz IEC 60332-3-22 (grubość suchej powłoki 0,5 mm)
- Wszechstronne zabezpieczenie – chroni kable przed rozprzestrzenianiem się płomienia, a ponadto zwiększa odporność na wodę, olej, chemikalia i promieniowanie UV, przyczyniając się do poprawy parametrów kabli i wydłużenia ich żywotności
- Opłacalna – grubość suchej powłoki zgodnie z normą IEC 60332-3-22 kategoria A umożliwia szybsze stosowanie z nanoszeniem tylko jednej warstwy
- Łatwe stosowanie – gotowa do użycia i szybko utwardzająca się powłoka ablacyjna może być nakładana bez przerw w użytkowaniu instalacji, a jej wysoka lepkość zapewnia dobrą przyczepność i jakość wykończenia
Aplikacje
- Ochrona nowych kabli, zacisków, korytek kablowych oraz podpór kabli
- Konserwacja istniejących kabli
- Do stosowania w elektrowniach, stacjach rozdzielczych, sektorze surowców naturalnych, obiektach przemysłowych, morskich i handlowych
- Nakładana pędzlem lub pistolet natryskowy
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.