Plaster ogniochronny CFS-D 25
Nowy produkt UltimateProdukt #r5030160
Samoprzylepne plastry ogniochronne do pojedynczych kabli, rurek i wiązek w otworach o średnicy maks. 25 mm
- Zakres temperatury stosowania: 0 - 40 °C
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 40 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -20 - 40 °C
Udostępnij
Właściwości
- Szybki montaż – plaster ogniochronny można zamocować w 10 sekund: oderwij folię zabezpieczającą, przyklej, gotowe!
- Łatwość użycia – nie wymaga uszczelniaczy ani materiałów wypełniających
- Uniwersalny – bariera ogniowa do praktycznie wszystkich zastosowań, w tym kabli niskiego i średniego napięcia, kanałów kablowych (plastikowych i metalowych), oraz materiałów podłoża (gips, beton, mur i drewno)
- Odpowiedni do uszczelniania membran lub otworów przelotowych
- Izolacyjność akustyczna zmierzona zgodnie z EN ISO 10140-2:2010
Aplikacje
- Prefabrykowane zabezpieczenie ogniochronne do pojedynczych kabli, małych wiązek kablowych i rurek kablowych w otworach o średnicy maks. 25 mm
- Do stosowania w płytach gipsowo-kartonowych, cegle i betonie
- Odpowiedni do różnorodnych kabli niskiego i średniego napięcia
- Odpowiedni do plastikowych lub metalowych kanałów kablowych
- Odpowiedni do stosowania w niewielkich przepustach dla rur plastikowych i metalowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.