Wydłużony rękaw ogniochronny CFS-SL GA L
Nowy produkt UltimateProdukt #r7881374
Rękaw ogniochronny
- Klasa ogniowa (EN 13501-1): E
- Klasa produktu: Ultimate
- Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
Udostępnij
Właściwości
- Możliwość łatwej wymiany kabli
- Szybki i prosty montaż oraz inspekcja
- Wypełnienie kablami do 100%
- Optymalne kontrolowanie przepływu powietrza
- Odpowiednie do stosowania z kanałami kablowymi (peszle) o średnicy maks. 63 mm
Aplikacje
- Uszczelnianie przepustów pojedynczych kabli i wiązek kablowych
- W pełni funkcjonalny zaraz po montażu
- Do stosowania w płytach gipsowo-kartonowych, cegle, murze i płytach warstwowych
- Idealne rozwiązanie do zastosowań, w których kable są regularnie zmieniane, np. w centrach danych, serwerowniach, szpitalach, halach wystawowych lub zakładach produkcyjnych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.